Opublikuj swoje produkty
Nautic bathroom sink for built-in installation 5555
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Nautic bathroom sink for built-in installation 5555

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Opis
  • •Easy-to-clean and minimalist design •For integration into countertop or furniture
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5555
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units