Opublikuj swoje produkty
Batroom sink Nautic 5560 - for bolt/bracket mounting 60 cm
Gustavsberg

Batroom sink Nautic 5560 - for bolt/bracket mounting 60 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Opis
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Elliptical sink with generous counter spaces •For bolt or bracket mounting
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5560
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie