Opublikuj swoje produkty
Bathroom sink - Care - 5G7860
Bathroom sink - Care - 5G7860
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    Bathroom sink - Care - 5G7860

    Wheelchair accessible with shallow basin Inward-curving front to be able to come close to the washbasin Smooth underside with grip edge and generous legroom
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5G7860
    • Rodzina produktuCare
    • Grupa produktuTvättställ
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-01
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)555
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wWęgry
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units