Opublikuj swoje produkty
Bathroom sink 6147 98 - for undermounting 57cm
Gustavsberg

Bathroom sink 6147 98 - for undermounting 57cm

Oval design for undermounting below countertop
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6147
  • Rodzina produktuWashbasin
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)570
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie