Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Toalety
Toilet Nordic3 3500
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Gustavsberg
Obserwuj
Toilet Nordic3 3500
Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
Pobierz
Opis
Opis
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
GB113500
Rodzina produktu
Nordic³
Grupa produktu
Toilet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2016-08-23
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
865
Szerokość (mm)
355
Głębokość (mm)
660
Linki
Linki
Instrukcja montażu
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Instrukcja video
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certyfikacja produktu
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Porcelana
Materiał dodatkowy
Plastikowy
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Toalety
Kod ETIM
EC011318
Nazwa ETIM
Toilet combination
UNSPSC name
Toilets
UNSPSC code
30181505
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Description
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie
Podobne produkty
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Pobierz
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Pobierz
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Pobierz
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Pobierz
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Pobierz
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Pobierz