Opublikuj swoje produkty
3530 Nordic3 Toilet Bowl For Wall Mounting
Gustavsberg
Zarchiwizowane

3530 Nordic3 Toilet Bowl For Wall Mounting

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Functional design with standard Scandinavian dimensions. Glazed under the flush edge for simplified cleaning
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB113530
  • Rodzina produktuNordic³
  • Grupa produktuToilet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)355
  • Szerokość (mm)355
  • Głębokość (mm)535
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Kod ETIMEC011318
  • Nazwa ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505