Opublikuj swoje produkty
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
    Gustavsberg

    Build in bathtub - 1500x700 - 2941

    Standard bathtub for built-in installation with overflow hole

    Opis
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB2082941
    • Rodzina produktuBuilt in bath
    • Grupa produktuBuilt in bath
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Litwa
    Łotwa
    Norwegia
    Szwecja
    Wyspy Alandzkie