Opublikuj swoje produkty
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
    Gustavsberg
    Zarchiwizowane

    Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400

    Standard bathtub for built-in installation.
    Opis
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB2083400
    • Rodzina produktuBuilt in bath
    • Grupa produktuBuilt in bath
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1400
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs