Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
gustavsberg/products/3b21eea5-3a1b-492b-ba26-559462432b50
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
Built in bathtub Duo - 1900X900 - 6831
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Gustavsberg
Obserwuj
Built in bathtub Duo - 1900X900 - 6831
Duo bathtub for built-in installation, designed as bath for two people.
Pobierz
Opis
Opis
•Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
GB2086831
Rodzina produktu
Built in bath
Grupa produktu
Built in bath
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-20
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1900
Szerokość (mm)
900
Głębokość (mm)
590
Linki
Linki
Url produktu
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2086831100/6831-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Instrukcja montażu
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Instrukcja video
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certyfikacja produktu
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Niemcy
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC
Meble
Kod ETIM
EC011609
Nazwa ETIM
Bath
UNSPSC name
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Bath Furnishings
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie
Podobne produkty
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Pobierz
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Pobierz
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Pobierz
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Pobierz
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Pobierz
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Pobierz