Opublikuj swoje produkty
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Kitchen mixer New Nautic - low Spout

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Opis
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB412060550
  • Rodzina produktuNautic
  • Grupa produktuKitchen mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)155
  • Głębokość (mm)245
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyCynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Kod ETIMEC011431
  • Nazwa ETIMKitchen mixing tap