Opublikuj swoje produkty
Vanity unit 100 cm with Washbain
Gustavsberg

Vanity unit 100 cm with Washbain

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB71DCVUD10_WB
  • Rodzina produktuDucentic
  • Grupa produktuBathroom furniture
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)980
  • Głębokość (mm)465
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEC011382
  • Nazwa ETIMWashbasin lower cupboard
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets