Opublikuj swoje produkty
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Hadrian's Stainless steel urinal screens feature industry-best fire resistance, high recycled content and excellent corrosion resistance. Less expensive than composite and phenolic type options, stainless steel achieves an upscale look and outstanding performance at a cost effective price point.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhadrian_SS_urinal_screen
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuUrinal Screens
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ekrany i przegrody
  • UNSPSC nameRestroom partitions
  • UNSPSC code30181508
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
  • OmniClass Number23-15 11 15 11
  • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania