Opublikuj swoje produkty
Powder Coated Urinal Screen
Hadrian

Powder Coated Urinal Screen

Offering the best value in the industry, Hadrian's powder coated urinal screens address the key areas of fire resistance, durability, high recycled content, and graffiti resistance – all at an entry-level price!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhadrian_PC_urinal_screen
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuUrinal Screens
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ekrany i przegrody
  • UNSPSC nameRestroom partitions
  • UNSPSC code30181508
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
  • OmniClass Number23-15 11 15 11
  • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania