Opublikuj swoje produkty
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

Opis
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • Rodzina produktuWooden Swing Door
  • Grupa produktuHardware for Wooden Swing Door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)102
  • Szerokość (mm)76
  • Głębokość (mm)11
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • OmniClass Number23-17 11 11
  • OmniClass TitleDoor Components 

Dostępny w krajach:

Azja
Armenia
Azerbejdżan
Bangladesz
Bhutan
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Chiny
Filipiny
Gruzja
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Kambodża
Kazachstan
Kirgistan
Korea Północna
Korea Południowa
Laos
Makau
Malediwy
Malezja
Mongolia
Myanmar (Birma)
Nepal
Pakistan
Singapur
Sri Lanka
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Turkmenistan
Uzbekistan
Wietnam
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Kokosowe