Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hafele/products/207ef1fa-8909-4da7-8611-c9915dea7f0b
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
Dostępne w Stany Zjednoczone
HAFELE เฮเฟเล่
Obserwuj
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-Smart Mate _495.06.528
Pobierz
Opis
Opis
• Ready panel style • Built-in or freestanding usable • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 9 Programs - ECO (205 min) - Silence (270 min) - Self-cleaning (125 min) - P1: Intensive (117 min) - P2: Normal (59 min) - P3: Glass (95 min) - P4 Rapid (29 min) - P5: Soak (15 min) - P6: Hot pot (147 min) • Wash options: 4 Programs - Delay - Fresh & Dry - Extra drying - Turbo speed+ • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-SmartMate
Rodzina produktu
Dishwasher
Grupa produktu
Freestanding
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-05-27
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
775
Szerokość (mm)
600
Głębokość (mm)
581
Linki
Linki
Url produktu
https://app.hafele.co.th/products/495.06.528?view=
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Wyprodukowano w
Tajlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
OmniClass Number
23-21 23 25
OmniClass Title
Residential Dishwashers
Podobne produkty
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Pobierz