Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
Dostępne w Stany Zjednoczone
HAFELE เฮเฟเล่
Obserwuj
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
4.3
(6 recenzje)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Pobierz
Opis
Opis
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
Rodzina produktu
Refrigerator
Grupa produktu
Retro-Minibar
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-05-27
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
960
Szerokość (mm)
545
Głębokość (mm)
615
Linki
Linki
Url produktu
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Wyprodukowano w
Tajlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
OmniClass Number
23-21 23 33
OmniClass Title
Residential Refrigerators And Freezers
Podobne produkty
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Pobierz