Opublikuj swoje produkty
HAFELE Waste Bins Screw fixing to base panel Single

HAFELE Waste Bins Screw fixing to base panel Single

502.05.706

Opis
  • -Carcase width: Min.500mm -Installation: Screw fixing to base panel -Version: With 2 tension springs
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Waste_Bins_Screw_fixing_to_base_panel_Single
  • Rodzina produktuWaste Bins
  • Grupa produktuScrew fixing to base panel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)320
  • Głębokość (mm)415
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Meble kuchenne
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins

Dostępny w krajach:

Azja
Armenia
Azerbejdżan
Bangladesz
Bhutan
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Chiny
Filipiny
Gruzja
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Kambodża
Kazachstan
Kirgistan
Korea Północna
Korea Południowa
Laos
Makau
Malediwy
Malezja
Mongolia
Myanmar (Birma)
Nepal
Pakistan
Singapur
Sri Lanka
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Turkmenistan
Uzbekistan
Wietnam
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Kokosowe