Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hafele/products/43c2cb54-66eb-44a8-bad1-0d975440506c
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Kuchenki i piekarniki
HAFELE Sense Series - Gas Hob 2 Burner 495.10.198
Dostępne w Stany Zjednoczone
HAFELE เฮเฟเล่
Obserwuj
HAFELE Sense Series - Gas Hob 2 Burner 495.10.198
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
hafele-sense-series-gas-hob-2-burner-49510198
Rodzina produktu
Hob
Grupa produktu
Gas
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-10-06
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
130
Szerokość (mm)
800
Głębokość (mm)
450
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Materiał dodatkowy
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Tajlandia
Wyprodukowano w
Tajlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Kuchenki i piekarniki
Podobne produkty
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Pobierz
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ETNA Standard
Pobierz