Opublikuj swoje produkty
HAFELE Basin automatic faucet 589.26.000

HAFELE Basin automatic faucet 589.26.000

HAFELE One piece toilet 588.82.416
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Basin_automatic_faucet_589-26-000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBasin Automatic Faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)240
  • Szerokość (mm)44.5
  • Głębokość (mm)153
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)1.84
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja