Opublikuj swoje produkty
HAFELE Lighting Wall Light Square
HAFELE Lighting Wall Light Square

    HAFELE Lighting Wall Light Square

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(14 recenzje)
    LED WL BK 3W 3000K SQ68X81
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Lighting_Wall_Light_Square
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuWall Light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)81
    • Szerokość (mm)68
    • Głębokość (mm)92
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja