Opublikuj swoje produkty
Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT
Opis
  • -Completely transparent partition
    -Height up to 3.5 meter
    -Curved segmented models available
    -High-quality track and trolley system
    -Extremly durable clamping construction without necessity of drilling the glass
    -Vertical profile with magnetic rubber
    -Variety of colour for glass clamps and vertical profiles

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHafele_Movable_Wall_System_Operable_Wall_PRESIDENT
  • Rodzina produktuWall System
  • Grupa produktuMovable Operable Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3500
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne

Dostępny w krajach:

Azja