Opublikuj swoje produkty
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute _495.06.738

Opis
  • • Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktuRetro-Minibar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)960
  • Szerokość (mm)545
  • Głębokość (mm)615
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 33
  • OmniClass TitleResidential Refrigerators And Freezers