Opublikuj swoje produkty
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute 45 Cute 46

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute 45 Cute 46

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-45-Cute 46_495.06.694
Opis
  • • Refrigerant R600a, 25 g • Mechanical temperature control (Level 0–6) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-45-Cute46
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktuRetro-Minibar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)507
  • Szerokość (mm)435
  • Głębokość (mm)505
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 33
  • OmniClass TitleResidential Refrigerators And Freezers