Opublikuj swoje produkty
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 965/680X250MM

Opis
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • Rodzina produktuTV and Hi-Fi Fittings
  • Grupa produktuElectric Lift System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-10
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)680
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

Dostępny w krajach:

Azja