Opublikuj swoje produkty
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    Opis
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Rodzina produktuWooden Swing Door
    • Grupa produktuHardware for Wooden Swing Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)39
    • Głębokość (mm)177
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    Dostępny w krajach:

    Azja