Opublikuj swoje produkty
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET8 BR130x62mm

HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET8 BR130x62mm

901.79.643 PC LEV HDL SET8 BR.CHR POLISH
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Wooden_Swing_Door_Lever_Handle_PC_LEV_HDL_SET8_BR130x62mm
  • Rodzina produktuWooden Swing Door
  • Grupa produktuHardware for Wooden Swing Door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)62
  • Szerokość (mm)130
  • Głębokość (mm)52
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • OmniClass Number23-17 11 11
  • OmniClass TitleDoor Components 

Dostępny w krajach:

Azja