Opublikuj swoje produkty
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

- Handleless doors with soft closing system - Supplied with fixing material and water trap
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Washtops_Hafele_BathroomCabinet-WallHung_495-60-871
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWash-Basin Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)505
  • Głębokość (mm)605
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Azja