Opublikuj swoje produkty
Spain-Electrical enclosures Orion
Hager

Spain-Electrical enclosures Orion

Steel monobloc enclsoure, insulation class I, IP65, IK10, suitable for automation assembly. The lock is a double-bit insert. Standard door hinge on the right. Galvanized mounting plate for installing devices on already installed in the back of the enclsoures. Possible to choose 19 different sizes, wall mounting, but possible floor installation also for bigger dimensions like, 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 m

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyES-Orion_enclosures
  • Rodzina produktuPortfolio Spain
  • Grupa produktuES-Enclosures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-29
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Kod ETIMEC000058
  • Nazwa ETIMEmpty cabinet