Opublikuj swoje produkty
Rozdzielnice golf
Rozdzielnice golf
Rozdzielnice golf
    Hager

    Rozdzielnice golf

    Rozdzielnice golf przeznaczone są do zastosowania w budynkach mieszkalnych i użytkowych dla aparatury modułowej do 63A. Obudowy dostępne w kolorze białym RAL9010 od 4 do 72 modułów. Możliwość montażu natynkowego i podtynkowego z głębokością zabudowy do 72 mm.

    Rozdzielnice dostępne są z drzwiami pełnymi lub transparentnymi, których kąt obrotu wynosi do 180°. Obudowy pozwalają również na prostą zamianę położenia drzwi lewe-prawe, bez konieczności demontażu ramki maskującej. Posiadają również możliwość zamontowania zamka z kluczem.

    Zakres produktowy dedykowany dla rynku polskiego.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL-golf_enclosures
    • Rodzina produktuPortfolio Poland
    • Grupa produktuPL-Enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-10
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Kod ETIMEC000214
    • Nazwa ETIMSmall distribution board