Opublikuj swoje produkty
Rozdzielnice i obudowy ic², cosmos
Rozdzielnice i obudowy ic², cosmos
    Hager

    Rozdzielnice i obudowy ic², cosmos

    ic² to małe obudowy i rozdzielnice do prądów 63 A, maksymalnie uproszczone w celu ułatwienia wykonania instalacji w wersji podtynkowej i natynkowej. Dostępne w wersji bez drzwi oraz z drzwiami pełnymi lub przezroczystymi.

    Idealne do zastosowań w małych mieszkaniach, małych apartamentach, pokojach hotelowych i wszędzie tam, gdzie użytkownicy poszukują rozwiązań o wysokiej jakości i estetyce.

    Zakres produktowy dedykowany dla rynku polskiego.

    Opis
    • Charakterystyka techniczna:

      • obudowy natynkowe 1 rzędowe dla wielkości 1 do 4 modułów
      • rozdzielnice natynkowe i podtynkowe 1 rzędowe dla wielkości 6 do 10 modułów
      • rozdzielnice dostępne w wykonaniu bez drzwiczek, z drzwiczkami pełnymi i transparentnymi
      • II klasa izolacji
      • kolor: biały, RAL 9010
      • napięcie izolacji: 400 V AC/50 Hz
      • produkt zgodny z dyrektywą RoHS
      • badanie metodą rozżarzonego drutu: 650ºC zgodnie z normą UNE 60695-2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL-ic_enclosures
    • Rodzina produktuPortfolio Poland
    • Grupa produktuPL-Enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-10
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Kod ETIMEC000214
    • Nazwa ETIMSmall distribution board