Opublikuj swoje produkty
Rozdzielnice univers IP44
Hager

Rozdzielnice univers IP44

System rozdziału energii do 630 A univers N

Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 61439-1, rozdzielnica stanowi obudowę wraz z systemem zabudowy wewnętrznej i aparatami. Obudowy podtynkowe, natynkowe, wolnostojące typu monoblok i szeregowe univers, pozwalają uzyskać wszystko, co potrzebne jest w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych.

Dostępne są również jako rozdzielnice ognioodporne, zapewniają bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. System zabudowy wewnętrznej oparty na o szyny nośne UN i gotowe podzespoły skonstruowane do poszczególnych grup aparatów, ułatwiają konfigurację i montaż. Całość uzupełniona o szyny miedziane lub bloki rozdzielcze stanowi pełny system univers N.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPL-Univers-IP44_enclosures
  • Rodzina produktuPortfolio Poland
  • Grupa produktuPL-Enclosures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-21
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Kod ETIMEC000058
  • Nazwa ETIMEmpty cabinet