Opublikuj swoje produkty
Rozdzielnice FWB
Rozdzielnice FWB
Rozdzielnice FWB
    Hager

    Rozdzielnice FWB

    Rozdzielnice polowe FWB mogą być stosowane do zabudowy natynkowej, podtynkowej i częściowo wnękowej. Jest to idealne rozwiązanie dla budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Istnieje możliwość zakupu obudowy i samodzielnego doboru wyposażenia z szerokiej gamy akcesoriów lub zakupu gotowej rozdzielnicy ze wszystkimi komponentami.

    Informacje techniczne:

    • Do aparatów do 125 A
    • Montaż natynkowy, podtynkowy lub częściowo wpuszczany
    • Kompletna rozdzielnica z drzwiami, rusztem nośnym i pokrywami chroniącymi przed dotykiem
    • Odporność uderzeniowa IK09
    • Od szerokości rozdzielnicy 800 mm drzwi dzielone
    • Kolor: biały, RAL 9010
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL-univers_fwb_enclosures
    • Rodzina produktuPortfolio Poland
    • Grupa produktuPL-Enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-21
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Kod ETIMEC000214
    • Nazwa ETIMSmall distribution board