Opublikuj swoje produkty
Sofiero Curved bench Ø 1400
Sofiero Curved bench Ø 1400
    HAGS
    Zarchiwizowane

    Sofiero Curved bench Ø 1400

    Combine it with the round table, or use it to create curves in longer seating arrangements. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Opis
    • 8074171 Tan / Galv 45 ° 8074174 Bark Brown / Black 45 °
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCurved_bench_Sofiero_Detached_O_1400
    • Rodzina produktuOutdoor Furniture
    • Grupa produktuSofiero
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    Podobne produkty