Opublikuj swoje produkty
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Zarchiwizowane

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Opis
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCurved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • Rodzina produktuOutdoor Furniture
    • Grupa produktuSofiero
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools