Opublikuj swoje produkty
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
    HAGS
    Zarchiwizowane

    Litter Bin Rosen 40L

    Rosen is a robust and functional wastebasket that, with its stylish design, fits in most environments. The Rosen´s slanted lid makes it difficult to place, for example, bottles and cans on it, but is also a beautiful detail together with the solid opening handle. The rose, which has a completely hidden bag, is also very user-friendly from a work environment point of view as it opens with a simple hand grip and emptying does not require any heavy lifting. The rose can be used both as a litter bin and a dog latrine and is available as standard in black and hot-dip galvanized versions, but can be offered in other colors.

    Choose from

    Post Fitting

    Free Standing

    Opis
    • 8049774 40L Black – Post Fitting

      8049776 40L Galvanised – Post Fitting

      8059337 40L Black –Free Standing

      8059336 40L Galvanised –Free Standing

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylitter-bin-rosen
    • Rodzina produktuOutdoor Furniture
    • Grupa produktuLitter bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)630
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)290
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-11 27 00
    • OmniClass TitleLandscaping

    Podobne produkty

    3.4 z 5 gwiazdek 3.4 (33)
    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (78)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (129)
    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (47)
    4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (38)