Opublikuj swoje produkty
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron provides a full range of cold-rolled anchor rails. Depending on the type, they are available in galvanized or stainless steel A4 (316). Various standard sizes are readily available from stock. The anchor rails are provided with turned up at a maximum center-to- center distance of 250 mm. (For smaller length minimum of two surfaced). The anchor rails are provided with a water-repellent filling, which prevents the penetration of water, cement, and which is easy to remove.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyankerrail_koudgewalst
    • Rodzina produktuAnchor Rail
    • Grupa produktuCold-Rolled
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)28
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)15
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)0.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Wielka Brytania