Opublikuj swoje produkty
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyboutankers-8_8-P
  • Rodzina produktuboutankers
  • Grupa produktuboutankers-P
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)36
  • Szerokość (mm)16
  • Głębokość (mm)16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)0.08
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
  • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
  • OmniClass TitleReinforcement Accessories

Dostępny w krajach:

Europa