Opublikuj swoje produkty
Hakron Bodywork ring

Hakron Bodywork ring

Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycarrosserieringen
  • Rodzina produktuBody Rings
  • Grupa produktuBody Rings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3
  • Szerokość (mm)1
  • Głębokość (mm)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)0.02
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
  • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
  • OmniClass TitleReinforcement Accessories

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Wielka Brytania