Opublikuj swoje produkty
Hakron Comax P stekkenbak

Hakron Comax P stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycomax_stekkenbakken_P
  • Rodzina produktuComax
  • Grupa produktuP
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)1250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
  • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
  • OmniClass TitleReinforcement Accessories

Dostępny w krajach:

Europa