Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Odniesienie unikalne: comax_stekkenbakken_QD
Producent: Hakron
Rodzina produktu: Comax
Grupa produktu: QD
Szerokość (mm): 240
Wysokość (mm): 150
Głębokość (mm): 1250
Data publikacji: 2017-04-11
Numer edycji: 1
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Netherlands

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Wzmocnienie
Klasyfikacja IFC: Object
Uniclass 1.4 Kod: JE3
Uniclass 1.4 Opis: Reinforcement
Uniclass 2.0 Kod: PR-97-72
Uniclass 2.0 Opis: Reinforcement
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Opis: Reinforcement
NBS Reference Kod: 97-72
NBS Reference Opis: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
Numer OmniClass: 23-13 31 21 11 21
Tytuł OmniClass: Reinforcement Accessories
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®