Opublikuj swoje produkty
Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydeuvel_hev
  • Rodzina produktuShear dowels
  • Grupa produktuHEV
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2017-04-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)0.38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

Dostępny w krajach:

Europa