Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hakron/products/aed75464-5989-4c6d-aafe-b76160f6fc87
Strona główna
Kategorie
Materiały budowlane
Wzmocnienie
Hakron DFI Element (floor)
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Hakron Nederland B.V.
Obserwuj
Hakron DFI Element (floor)
DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
dfi_element_vloer
Rodzina produktu
DFI
Grupa produktu
DFI
Typ
Montaż (wiele obiektów)
Data publikacji
2017-04-11
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
240
Szerokość (mm)
300
Głębokość (mm)
2250
Linki
Linki
Url produktu
https://www.hakron.nl/producten/stortafzettingsparing/dilataties/1820250020-dfi-element-afwijkend-volgens-opgave-afwijkende-lengte
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Zaprojektowano w
Holandia
Wyprodukowano w
Holandia
Waga netto (kg)
16.36
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Materiały budowlane - Wzmocnienie
Klasyfikacja IFC
Obiekt
Uniclass 2015 Code
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Description
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Reinforcement Bars
OmniClass Number
23-13 31 21 11 21
OmniClass Title
Reinforcement Accessories
Dostępny w krajach:
Europa
Belgia
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Wielka Brytania
Podobne produkty
nVent
LENTON Weldable Couplers
Pobierz
nVent
LENTON Standard Couplers
Pobierz
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Pobierz
nVent
LENTON Position Transition Couplers
Pobierz
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Pobierz
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Pobierz