Opublikuj swoje produkty
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydraadhuls-clip-fix
    • Rodzina produktuThreaded sleeve
    • Grupa produktuThreaded sleeve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)0.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 21 21 11 11
    • OmniClass TitleContinuous Joint Reinforcing

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Wielka Brytania