Opublikuj swoje produkty
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelementverankering
  • Rodzina produktuElement Anchoring
  • Grupa produktuelement anchor
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)14
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)0.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Wielka Brytania