Opublikuj swoje produkty
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt

    Hakron Hammer head bolt

    Hammerhead bolt and anchor rail for our program. In addition to the standard measurements mentioned below are available on request different sizes and models (A4 or TV) available at short notice.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhamerkopbout
    • Rodzina produktuTechnical systems 
    • Grupa produktuTechnical anchors 
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)10
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)0.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Wielka Brytania