Opublikuj swoje produkty
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInstortprofiel_slabben
    • Rodzina produktuCollapsing Profile Bibs
    • Grupa produktuCollapsing Profile Bibs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)29
    • Szerokość (mm)20
    • Głębokość (mm)6000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)0.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa