Opublikuj swoje produkty
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    The frame flashing HP -'klik "PVC film with a hard corner profile 20/35. The HP -'klik 'angle profile is available in gray, black or white. The welded PVC foil is gray or black. The unique 'click' profile to mount the kozijnslabben very easy at the right time in the frame. This is snap-fitted into pre-mounted stainless steel clamping springs (at work or in the factory). The kozijnslabben HP -'klik 'come on frame size according to your specifications. The maximum length is 5000 mm. The PVC foil is running on both sides by at least 150 mm with respect to the angle section.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKozijnslabben_HP_Klik
    • Rodzina produktuCurtain Slab
    • Grupa produktuHP Click
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)20
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)0.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa