Opublikuj swoje produkty
Hakron Handrail plug 50

Hakron Handrail plug 50

For easy placement of a safety handrail scaffold tubes. The handrail plug 50 press after compacting in the fresh, slightly gelled concrete. Use in the still very plastic concrete anti-opdrijfring 'to increase to counteract buoyancy. Because of its distinctive green color can be found easily. After hardening of the concrete open the lid and place the banister. Internal diameter is 50 mm. Passes through its plug-in length of 150 mm to the requirements set by Aboma.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyleuningplug
  • Rodzina produktuHandrail Plug
  • Grupa produktu50
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)178
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)0.08
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Wielka Brytania