Opublikuj swoje produkty
Hakron Konnektie-anker SA-GSE

Hakron Konnektie-anker SA-GSE

The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyschroefkoppelingen_SA-GSE
  • Rodzina produktuScrew Konnektie Anchor
  • Grupa produktuPSE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1
  • Szerokość (mm)1
  • Głębokość (mm)33
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)0.75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

Dostępny w krajach:

Europa