Opublikuj swoje produkty
Hakron Konnektie-anker SA_bent
Hakron Konnektie-anker SA_bent

    Hakron Konnektie-anker SA_bent

    The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyschroefkoppelingen_sa_gebogen
    • Rodzina produktuHakron schroefkoppelingen
    • Grupa produktuSA ankers gebogen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1
    • Szerokość (mm)1
    • Głębokość (mm)33
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)0.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Wielka Brytania